(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCR

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCR
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCR030
CCR031
CCR032
CCR033
CCR034
CCR035
CCR036
CCR037
CCR038
CCR039
CCR040
CCR041
CCR042
CCR043
CCR044
CCR045
CCR046
CCR047
CCR048
CCR049
CCR050
CCR051
CCR052
CCR053
CCR054
CCR055
CCR056
CCR057
CCR058
CCR059
CCR060
CCR061
CCR062
CCR063
CCR064
CCR065
CCR066
CCR067
CCR068
CCR069
CCR070
CCR071
CCR072
CCR073
CCR074
CCR075
CCR076
CCR077
CCR078
CCR079
CCR080
CCR081
CCR082
CCR083
CCR084
CCR085
CCR086
CCR087
CCR088
CCR089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3264500.5803+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.1264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.2264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.3264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.4264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.5264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.6264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.7264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.8264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4264500.5803+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.1266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.2266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.3266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.4266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.5266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.6266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.7266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.8266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5266500.5804+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.1266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.2266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.3266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.4266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.5266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.6266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.7266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.8266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9266650.51005+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6266650.81006+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.1266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.2266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.3266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.4266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.5266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.6266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.7266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.8266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9266700.81106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

72667011106+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.12668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.22668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.32668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.42668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.52668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.62668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.72668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.82668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.92668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82668511256+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.12669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.22669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.32669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.42669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.52669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.62669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.72669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.82669011358+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.92669011358+0.006~+0.012
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro

Cargando…

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico