(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores helicoidales de carburo: vástago cilíndrico, mecanizado de agujeros profundos, BCHR

Escariadores helicoidales de carburo: vástago cilíndrico, mecanizado de agujeros profundos, BCHR
  • Descuento por volumen

Tipo de soldadura fuerte de punta, especificación de vástago recto. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos. La forma es de torsión izquierda para proporcionar una excelente estabilidad para el mecanizado de agujeros con muescas (ranuras clave, etc.).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCHR125
BCHR130
BCHR135
BCHR140
BCHR145
BCHR150
BCHR155
BCHR160
BCHR165
BCHR170
BCHR175
BCHR180
BCHR185
BCHR190
BCHR195
BCHR200
BCHR205
BCHR210
BCHR215
BCHR220
BCHR225
BCHR230
BCHR235
BCHR240
BCHR245
BCHR250
BCHR255
BCHR260
BCHR265
BCHR270
BCHR275
BCHR280
BCHR285
BCHR290
BCHR295
BCHR300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de carburo
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.53641101.31651226+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133641101.31651226+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.53641151.31701626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

143641151.51701626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.53641201.51801626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153641201.51801626+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.53741251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163741251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.53761251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173761251.51851627+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.53761301.51952027+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183761301.51952027+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.53761301.51952027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193761301.51952027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.53761401.52052027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

203761401.52052027+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.54161501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

214161501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.54161501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224161501.52152031+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.54161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

234161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.54161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.54161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.54161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

264161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.54161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

274161601.52302531+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.54681601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

284681601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.54681601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

294681601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.54681601.52403236+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

304681601.52403236+0.008~+0.017
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de carburo
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 30° Ángulo de torsión 30°L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico