(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores helicoidales de carburo: mango cilíndrico, mecanizado de agujeros ciegos, BCER

Escariadores helicoidales de carburo: mango cilíndrico, mecanizado de agujeros ciegos, BCER
  • Descuento por volumen

Tipo de soldadura fuerte de punta, especificación de vástago recto. Un escariador para agujeros ciegos completos que es capaz de procesar limpiamente la superficie inferior. Se adopta el vástago del molino final.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCER125
BCER130
BCER135
BCER140
BCER145
BCER150
BCER155
BCER160
BCER165
BCER170
BCER175
BCER180
BCER185
BCER190
BCER195
BCER200
BCER205
BCER210
BCER215
BCER220
BCER225
BCER230
BCER235
BCER240
BCER245
BCER250
BCER255
BCER260
BCER265
BCER270
BCER275
BCER280
BCER285
BCER290
BCER295
BCER300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de carburo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.53641100.31651226φ6.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133641100.31651226φ6.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.53641150.31701626φ7.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143641150.31701626φ7.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.53641200.31801626φ7.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153641200.31801626φ7.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.53741250.31851627φ8.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163741250.31851627φ8.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.53761250.41851627φ8.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173761250.41851627φ8.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.53761300.41952027φ9.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183761300.41952027φ9.0+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.53761300.41952027φ9.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193761300.41952027φ9.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.53761400.42052027φ10.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203761400.42052027φ10.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.54161500.42152031φ10.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

214161500.42152031φ10.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.54161500.42152031φ 11.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224161500.42152031φ 11.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.54161600.42302531φ 11.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

234161600.42302531φ 11.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.54161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.54161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

254161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.54161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

264161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.54161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

274161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.54681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

284681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.54681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

294681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.54681600.42403236φ15.0+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

304681600.42403236φ15.0+0.008~+0.017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 45° Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico