(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, para mecanizado de fundición, SSN

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, para mecanizado de fundición, SSN
  • Descuento por volumen

Es un taladro con punta en forma de X que se adelgaza, adecuado para perforar hierro fundido y metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSN005
SSN006
SSN007
SSN008
SSN009
SSN010
SSN011
SSN012
SSN013
SSN014
SSN015
SSN016
SSN017
SSN018
SSN019
SSN020
SSN021
SSN022
SSN023
SSN024
SSN025
SSN026
SSN027
SSN028
SSN029
SSN030
SSN031
SSN032
SSN033
SSN034
SSN035
SSN036
SSN037
SSN038
SSN039
SSN040
SSN041
SSN042
SSN043
SSN044
SSN045
SSN046
SSN047
SSN048
SSN049
SSN050
SSN051
SSN052
SSN053
SSN054
SSN055
SSN056
SSN057
SSN058
SSN059
SSN060
SSN061
SSN062
SSN063
SSN064
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.56453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.66453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.76453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.86453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.96453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

110503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.110503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.210503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.310503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.410503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.510503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.613503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.713503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.813503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.913503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

213503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.115503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.215503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.315503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.415503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.515503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.616503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.716503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.816503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.916503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

318503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.118584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.218584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.318584
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.418584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.518584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.620584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.720584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.820584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.920584
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

422584
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.126605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.226605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.326605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.426605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.526605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.626605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.726605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.826605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.926605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

526605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.128686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.228686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.328686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.428686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.528686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.630686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.730686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.830686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.930686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

630686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.134797
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.234797
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.334797
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.434797

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
ángulo de la punta(°) 118 Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico