(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca de punta NC, SNPDA

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca de punta NC, SNPDA
  • Descuento por volumen

Una punta de broca óptima para biselar o posicionar al perforar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNPDA030090
SNPDA030120
SNPDA040090
SNPDA040120
SNPDA060090
SNPDA060120
SNPDA080090
SNPDA080120
SNPDA100090
SNPDA100120
SNPDA120090
SNPDA120120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
ángulo de la punta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3850390
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38503120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41060490
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

410604120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61570690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615706120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82090890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820908120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251001090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102510010120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301101290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123011012120

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento OK recubierto Con / sin orificio de aceite NA
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico