(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SCE4H Radio ultrafuerte, 4 flautas, OK Recubierto duro

SCE4H Radio ultrafuerte, 4 flautas, OK Recubierto duro
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de radio de tipo multifunción capaz de mecanizar a alta velocidad materiales de alta dureza de hasta 65 HRC debido a los efectos del revestimiento duro OK.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCE4H040R05
SCE4H040R10
SCE4H060R05
SCE4H060R10
SCE4H060R15
SCE4H080R05
SCE4H080R10
SCE4H080R20
SCE4H100R05
SCE4H100R10
SCE4H100R20
SCE4H120R05
SCE4H120R10
SCE4H120R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.5870615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41870615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.51280622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

611280622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.51280622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.51690828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

811690828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

821690828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5201001035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101201001035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102201001035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120.5241101242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121241101242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122241101242

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Revestimiento OK-H (duro) recubierto Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.03~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico