(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de vástago largo que permite el mecanizado en secciones profundas. Logra el mecanizado de acero endurecido hasta 65 HRC debido al revestimiento duro OK.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SBD2LH020 |
SBD2LH030 |
SBD2LH040 |
SBD2LH060 |
SBD2LH080 |
SBD2LH100 |
SBD2LH120 |
SBD2LH160 |
SBD2LH200 |
SBD2LH250 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | OK-H (duro) recubierto | Aplicación de mecanizado | Superficie curva / Grabado / R Groove | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | -0.03~-0.01 |
Ángulo de torsión | 30°R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente