(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SPSEE4A Serie SP High Helix End Mill 4-Flauta OK Recubierto

SPSEE4A Serie SP High Helix End Mill 4-Flauta OK Recubierto
  • Descuento por volumen

Es una cuchilla de alta torsión que reduce la resistencia al corte, logrando una superficie acabada con baja inclinación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSEE4A030
SPSEE4A040
SPSEE4A050
SPSEE4A060
SPSEE4A080
SPSEE4A100
SPSEE4A120
SPSEE4A140
SPSEE4A160
SPSEE4A180
SPSEE4A200
SPSEE4A220
SPSEE4A250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14341290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184016100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224620120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

255025120

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico