(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado SPSED4A serie SP de 4 flautas con revestimiento correcto

Fresa de extremo cuadrado SPSED4A serie SP de 4 flautas con revestimiento correcto
  • Descuento por volumen

Una fresa con revestimiento OK de 4 flautas que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de mecanizado, desde materias primas hasta acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSED4A050
SPSED4A060
SPSED4A100
SPSED4A120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico