(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El diseño de paso inverso elimina la interferencia del vástago al realizar el procesamiento de bolsillo de molde.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEE4TLA050 |
SEE4TLA070 |
SEE4TLA090 |
SEE4TLA110 |
SEE4TLA140 |
SEE4TLA180 |
SEE4TLA220 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Alta helicoidal |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | OK recubierto | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Avellanado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente