(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El alto surco helicoidal de la cuchilla larga permite una amplia gama de fresado lateral y mecanizado de secciones profundas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEE4LA030 |
SEE4LA040 |
SEE4LA050 |
SEE4LA060 |
SEE4LA080 |
SEE4LA100 |
SEE4LA120 |
SEE4LA160 |
SEE4LA200 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Alta helicoidal |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | OK recubierto | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Avellanado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente