(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El alto surco helicoidal de la cuchilla larga permite una amplia gama de fresado lateral y mecanizado de secciones profundas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEE4L030 |
SEE4L040 |
SEE4L050 |
SEE4L060 |
SEE4L080 |
SEE4L100 |
SEE4L120 |
SEE4L160 |
SEE4L200 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Numero de flautas(hoja) | 4 | Tipo | Alta helicoidal |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Avellanado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente