(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SEE4GH Molino ultrafuerte, 4 flautas, OK Recubierto duro

SEE4GH Molino ultrafuerte, 4 flautas, OK Recubierto duro
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo con un tipo único de cuchilla reforzada que permite el corte de alta resistencia y el mecanizado de alta velocidad. El revestimiento duro OK permite el mecanizado de materiales de alta dureza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEE4GH030
SEE4GH090
SEE4GH100
SEE4GH110
SEE4GH120
SEE4GH140
SEE4GH150
SEE4GH160
SEE4GH180
SEE4GH200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14341690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

184020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento OK-H (duro) recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico