(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SEE4 Fresa de extremo de hélice alta, 4 flautas, sin revestimiento

SEE4 Fresa de extremo de hélice alta, 4 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo con una cuchilla de alta torsión que reduce la resistencia al corte, que se puede utilizar para mecanizar materiales no ferrosos hasta el acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEE4030
SEE4040
SEE4050
SEE4060
SEE4080
SEE4100
SEE4120
SEE4140
SEE4160
SEE4180
SEE4200
SEE4220
SEE4250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14341290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

184016105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224620120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

255025120

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico