(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de 3 flautas con ranuras de alta torsión permite todo, desde el mecanizado en bruto hasta el acabado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEE3030 |
SEE3040 |
SEE3050 |
SEE3060 |
SEE3080 |
SEE3100 |
SEE3120 |
SEE3140 |
SEE3160 |
SEE3180 |
SEE3200 |
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Numero de flautas(hoja) | 3 | Tipo | Alta helicoidal |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Avellanado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente