(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SED4MA Fresa de punta cuadrada mediana, 4 flautas, recubierta OK

SED4MA Fresa de punta cuadrada mediana, 4 flautas, recubierta OK
  • Descuento por volumen

Fresa con revestimiento OK de 4 flautas con flautas semi-largas que permiten su uso en trabajos de mecanizado ligeramente más profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED4MA030
SED4MA040
SED4MA050
SED4MA060
SED4MA080
SED4MA100
SED4MA120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

312645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

416645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

520650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

622650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12361275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico