(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SED2LA Fresa de punta cuadrada larga, 2 flautas, recubierta OK

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED2LA030
SED2LA040
SED2LA050
SED2LA060
SED2LA080
SED2LA100
SED2LA120
SED2LA140
SED2LA160
SED2LA200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

315670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

420670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

525680
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

630680
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

836890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125012110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

145616140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

166416140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

208020150
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico