(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SED2L Fresa de extremo cuadrado largo, 2 flautas, sin revestimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SED2L030
SED2L040
SED2L050
SED2L060
SED2L080
SED2L100
SED2L120
SED2L140
SED2L160
SED2L200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

315670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

525680
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

630680
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

836890
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104510100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125012110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

145616140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

166416140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

208020150
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico