(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa helicoidal larga y alta para aluminio, 3 flautas, revestimiento DLC puro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SAE3LD030 |
SAE3LD040 |
SAE3LD050 |
SAE3LD060 |
SAE3LD080 |
SAE3LD100 |
SAE3LD120 |
SAE3LD160 |
SAE3LD200 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | Aluminio / Cobre | Numero de flautas(hoja) | 3 | Tipo | Alta helicoidal |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | DLC | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Avellanado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado |
Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente