(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de alta hélice SAE3 para aluminio, 3 flautas, sin revestimiento

Fresa de extremo de alta hélice SAE3 para aluminio, 3 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Molino de extremo de 3 flautas de alta torsión para aluminio con esquinas afiladas y una cuchilla para aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAE3030
SAE3040
SAE3050
SAE3060
SAE3100
SAE3120
SAE3160
SAE3200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico