(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BPD4U Fresa de extremo cuadrado extra larga soldada, 4 flautas, sin recubrimiento

BPD4U Fresa de extremo cuadrado extra larga soldada, 4 flautas, sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

La punta de partículas ultrafinas (Z-10) permite un amplio rango de mecanizado desde hierro fundido hasta acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BPD4U200F
BPD4U250F
BPD4U300F
BPD4U350F
BPD4U400F
BPD4U450F
BPD4U500F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

208525185
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2510032215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3011532230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3511532230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4012532240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4512542240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5015042265

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico