(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Brújula
· Cuerpo material: Acero al carbono para herramientas
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Dimensión nominal (mm): 200
· Longitud total (mm): 200 (Desde el centro de la porción principal hasta la punta)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SD-200
Modelo del Producto | Brújula | Artículo único / conjunto | Objeto unico | Material (cuerpo) | Acero al carbono para herramientas |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones nominales(mm) | 200 | Longitud total(mm) | 200 (desde el centro de la porción principal hasta la punta) | Grosor de placa(mm) | 3.2 |
Masa(g) | 120 | Aplicación | Arco circular, trazador redondo y trabajo de división igual | Características | · Punta endurecida · Tornillos de apertura y cierre unidos a las patas para una fácil apertura y cierre, así como ajustes finos. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SD-200 de la serie Brújula con primavera.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente