(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta métrica

Cinta métrica
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cinta métrica pequeña
· Longitud de la cinta (m): 50
· Ancho de cinta (mm): 13
· Material: Fibra de vidrio
· Tensión estándar (n): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPM-50C

Número de Parte
TPM-50C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de la cinta(M) 50 Material Fibra de vidrio Ancho de la cinta(mm) 13
Modelo del Producto Pequeña cinta métrica Tensión estándar(N) 20 Exactitud(mm) ±(1.2+0.82L)
Características Para medidas generales y construcción eléctrica. Aplicación Para medida de longitud. Suplemento Incluye escala a doble cara: escala de 2 mm (lado frontal), tamaño de ojo 10 mm (lado posterior)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPM-50C de la serie Cinta métrica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico