(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contador de conteo (tipo estacionario / tipo práctico)

Contador de conteo (tipo estacionario / tipo práctico)
  • Descuento por volumen

Contador de conteo capaz de contar números con solo presionar un botón.
[Caracteristicas]
· Una sensación de agarre que se adapta perfectamente a la mano.
· Una especificación fácilmente visible con letras grandes.
· Capaz de medir de 0 a 9.999.
· Úselo para adaptarse a la aplicación cambiando entre diversas funciones con un solo botón.
· Utilizable mediante el montaje con tornillos en un soporte, etc.
[Aplicaciones]
· Conveniente para contar el número de visitantes, el volumen de tráfico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
75078
75086
75089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño del cuerpo principal
(mm)
Masa
(g)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal, tipo plataforma62×56×5693Cuerpo principal: hierro, cuerpo excluyente: caucho de resina
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal, tipo de mano50×40×5367Cuerpo principal: hierro, cuerpo excluyente: caucho de resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de mano de plástico - Amarillo50×41×5434Cuerpo: resina ABS / Piezas distintas del cuerpo: caucho de resina

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Mostrador Método de reinicio Tipo de perilla Rango de conteo 0~9999

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico