(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa con luz (aumento: x3 o x10)

Lupa con luz (aumento: x3 o x10)
  • Descuento por volumen

Una lupa que magnifica brillantemente incluso en lugares oscuros.
[Caracteristicas]
· Viene con luz para iluminar lugares con poca iluminación.
· Se utilizan dos lentes: una lente interna de plástico y una lente externa de vidrio (E-3).
· Lente de vidrio (E).
· Cuerpo principal: resina ABS.
[Aplicaciones]
· Ideal para observar sellos, joyas, interiores de relojes, etc.
· Útil para leer letras pequeñas en periódicos, diccionarios, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

75708

 
Número de Parte
75708
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Aumento(veces) 10 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ28 Masa(g) 95
Material Cuerpo: resina ABS, Lente interior: plástico, Lente exterior: vidrio Fuente de alimentación Baterías C x 2 (se venden por separado) Tamaño(mm) 180×53×48
Aplicación Para observar sellos, joyas, ver interiores, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 75708 de la serie Lupa con luz (aumento: x3 o x10).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico