(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte tipo lupa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

75763

 
Número de Parte
75763
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de pie Aumento(veces) 6 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ25 Modelo de montaje Brazo flexible tipo soporte
Masa(g) 43 Material Cuerpo: aluminio Tamaño(mm) 51×38×50
Aplicación Con una escala de 25 mm para medir dimensiones de objetos pequeños.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 75763 de la serie Soporte tipo lupa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico