(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Martillo Plástico Número 70

Martillo Plástico Número 70
  • Descuento por volumen

Martillo de plastico.
[Caracteristicas]
· La cabeza está hecha de plástico blando y resistente que no daña la pieza de trabajo.
· La cabeza se puede reemplazar y vender por separado.
[Aplicaciones]
· Para el mecanizado de fajas, moldes, construcción de interiores, ladrillos, azulejos, ebanistería, carpintería, mantenimiento de vehículos, mampostería, pasatiempos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.701

 
Número de Parte
NO.701
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo blando (cabeza de resina) Cabeza (diámetro)(mm) 31 Cabeza (longitud)(mm) 108
Longitud total(mm) 295 Material de la cabeza Poliuretano (PU) Nominal 1
Notas Para golpear en línea recta, no golpee en ángulo. No golpee en ningún otro lugar que no sea la superficie de impacto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.701 de la serie Martillo Plástico Número 70.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico