(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Módulo de medidor de panel digital de voltímetro de CC

Módulo de medidor de panel digital de voltímetro de CC
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Pinza amperimétrica digital
· Profundidad (mm): 22
· Fuente de alimentación: 3-14 V DC (Tensión nominal: 3 V)
· Entorno operativo: 0-40°C 80%RH o menos, sin embargo, no debe haber condensación
· Entorno de almacenamiento: -10 a 60°C 80%RH o menos, pero no sujeto a condensación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-P72V

Número de Parte
MT-P72V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor digital de pinza Ancho(mm) 72 Profundidad(mm) 22
Altura(mm) 36 Entorno operativo 0-40°C 80% HR o menos, sin embargo, no debe haber condensación Entorno de almacenamiento -10 a 60°C 80% HR o menos, pero no lo exponga a condensación
Exactitud ± 1.0% rdg ± 2dgt/± 0.8% rdg ± 2dgt/± 1.0% rdg ± 2dgt (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para más detalles) Fuente de alimentación 3-14 V DC (Tensión nominal: 3 V) Monitor 3 1/2 pantalla LCD pantalla máxima 1999
Código JAN 4986702101374 Masa(g) Aproximadamente 30 Cambio de rango Interruptor manual
Rango de medición 199.9 mV/1.999 V/19.99 V/199.9 V/400 V Resolución 100μV/1 mV/10 mV/100 mV/1 V Características Voltímetro de CC altamente confiable creado a partir de tecnología sobresaliente. Voltímetro estándar 72 x 36 (mm) DIN (P72V), voltímetro estándar 96 x 48 (mm) DIN (P96V), DPM de 2,000 cuentas (amperímetro P72V), DPM de 4,000 cuentas (amperímetro P96V), ajustes de rango al cambiar los conectores en el circuito tablero
Altura de la letra(mm) 17.2 Entrada sobre pantalla Pantalla OL Actualización de pantalla 3 veces / seg
Resistencia interna >100MΩ/11MΩ/10MΩ/10MΩ/10MΩ Entrada máxima 450V Condiciones de inicio Condición de arranque: menos de 1 segundo entre 0 y 3 V / tiempo de apagado antes de la activación: 3 segundos o más

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-P72V de la serie Módulo de medidor de panel digital de voltímetro de CC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico