(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: probador digital
· Dimensión (tamaño del sustrato) (mm): 80 × 53
· Fuente de alimentación: 3 V DC
· Mostrar: Pantalla LCD de 3 3/4 dígitos,altura del personaje 13 mm,visualización máxima: 3200,con gráfico de barras
· Masa (sol): Aproximadamente 45
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MT-320
Modelo del Producto | Probador digital | Distancia | DC: ± 300 mV/± 3 V/± 30 V/± 300 V/± 1000 V/AC: 3 V/30 V/300 V/500 V/Ω: 300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ/30MΩ | Dimensiones (tamaño del sustrato)(mm) | 80X53 |
---|---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación | DC3V | Monitor | Pantalla LCD de 3 3/4 dígitos, altura de caracteres 13 mm, pantalla máxima: 3200, con gráfico de barras | Código JAN | 4986702201180 |
Masa(g) | Aproximadamente 45 | Características | Para integrar un equipo, experimento / investigación, producción de prueba, material didáctico. Aplicable tanto al multímetro como al voltímetro / amperímetro de CC. Fuente de alimentación de 3 V CC. Se puede configurar fácilmente para AC. Con signo de unidad. Con un bisel conveniente para el panel incorporado. Simple y bajo costo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-320 de la serie Módulo de medidor de panel digital de 3200 cuentas.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente