(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza amperimétrica digital AC/DC para corriente débil

Pinza amperimétrica digital AC/DC para corriente débil
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Pinza amperimétrica digital (Para medición de corriente alterna/continua)
· Ancho (mm): 72
· Profundidad (mm): 35
· Altura (mm): 220
· voltaje CC (v): 300

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-119

Número de Parte
MT-119
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) Voltaje DC(V) 300 voltaje de corriente alterna(V) 300
Corriente continua(A) 100 Corriente alterna(A) 100 Resistencia(Ω) 500k
Ancho(mm) 72 Profundidad(mm) 35 Altura(mm) 220
Entorno operativo 0-40°C 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación) Muestreo 2 veces / seg Fuente de alimentación Baterías AAA x 2
Monitor Cuenta máxima 5.000 caracteres Altura 10 mm Medición del diámetro del conductor Máximo ø13 mm Código JAN 4986702101367
Masa(g) Aproximadamente 210 (baterías incluidas) Rango DCA 5000 mA/50 A/100 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución DCA 0.1 mA/0.01 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud DCA ± (1.8% + 10dgt)/± (5.0% + 10dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango ACA 5000 mA/50 A/100 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución ACA 0.1 mA/0.01 A (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Exactitud ACA ± (1.8% + 5dgt)/± (5.0% + 5dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango VAC 5 V/300 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VAC 0.01 V/0.1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VAC ± (1.2% + 5dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango VDC 5 V/300 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución VDC 0.01 V/0.1 V (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de VDC ± (1.0% + 2dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Rango de resistencia 500 Ω/5 kΩ/50 kΩ/500 kΩ (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). Resolución de resistencia 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω/100 Ω (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
Precisión de resistencia ± (1.0% + 2dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles) Apagado automático Aproximadamente 30 minutos después de la operación final Características Un medidor de pinza digital ideal para la medición de corriente débil con un rango de DC 5,000 mA y equipado con una función de prueba (voltaje AC/DC, resistencia, zumbador de conducción), función de ajuste de cero de operación fácil con un toque, retención de datos, función de indicación de valor MAX/MIN , Luces de fondo LED y de cristal líquido útiles para trabajar en lugares oscuros.
Accesorio Estuche para transporte, cables de prueba, instrucciones y batería.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-119 de la serie Pinza amperimétrica digital AC/DC para corriente débil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico