(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: probador digital
· Ancho (mm): 72
· Profundidad (mm): 38
· Altura (mm): 138
· voltaje CC (v): 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MT-2060
Modelo del Producto | Probador digital | Voltaje DC(V) | 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V | voltaje de corriente alterna(V) | 200V/600V |
---|---|---|---|---|---|
Corriente continua(A) | 200 μA/2 mA/20 mA/10 A | Ancho(mm) | 72 | Profundidad(mm) | 38 |
Altura(mm) | 138 | Ω | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | Fuente de alimentación | 006P(9V)X1 |
Código JAN | 4986702101145 | Masa(g) | Aproximadamente 153 | Temperatura | -20°C a 750°C (* El rango de medición cambia según el sensor conectado) |
Características | Modelo de base de 2.000 conteos, rango manual, con rango de 10 ADC, con rango de medición de temperatura tipo K (con 1 sensor de termopar tipo K tipo perla), con funda |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-2060 de la serie Medidor digital múltiple MT-2060.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente