(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tarjeta SD Tipo de registrador de datos Dispositivo de medición ambiental Serie VB-8205SD

Tarjeta SD Tipo de registrador de datos Dispositivo de medición ambiental Serie VB-8205SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: medidor de vibraciones
· Tipo de tacómetro: Para uso de contacto
· Resolución: Velocidad: 0,1 mm/s,aceleración: 0,1m/s2
· Exactitud: ± (0,5 %+2 dígitos)(@80 Hz/160 Hz, 23°C ±5°C)
· código ENE: 4986702302474

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VB-8205SD

Número de Parte
VB-8205SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Vibrómetro Tipo de tacómetro Para contactar Resolución Velocidad: 0.1 mm/s, aceleración: 0.1 m/s2
Exactitud ± (0.5% + 2dgt) (@ 80 Hz/160 Hz 、 23 ° C ± 5 ° C) Rango de medición Velocidad (mm/s): 200 mm/s (0.5 a 199.9 mm/s) (cm/s): 20 cm/s (0.05 a 19.19 cm/s), aceleración (m/s2): 200 (m/s2 ) 0.5 a 199.9 m/s (G): 0.05 a 20.39 G Código JAN 4986702302474
Monitor Pantalla LCD de 4 dígitos Banda de frecuencia de medición 10 Hz ~ 1 kHz Artículos de medida Velocidad, aceleración, valor cuadrático medio (RMS), valor máximo (pico), valor máximo (MANTENIMIENTO máximo)
Función de memoria Velocidad, aceleración, valor máximo de RMS, retención mínima Muestreo Aproximadamente 1 vez / seg. Salida de datos Tarjeta SD / RS-232C / Salida USB
Tarjeta de memoria Tarjeta SD 1 G hasta 16 G Función de reloj Incorporado (año / mes / fecha / hora: minuto) Intervalo de medición 1–3600 segundo
Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C Humedad: 80% HR (sin embargo, sin condensación) Entorno de almacenamiento Temperatura: 0 a 40°C Humedad: 10-85% HR (sin embargo, sin condensación) Fuente de alimentación AA x 6 piezas (se recomiendan baterías alcalinas) 9 V CC (* El adaptador de CA se vende por separado)
Dimensiones(mm) Cuerpo principal: 203 X 76 X 38; Pieza del sensor: ø16 X 37 (cable 1.2 m) Peso(g) Aproximadamente 515 Accesorio Tarjeta SD (4 GB)/Sensor con base magnética / Batería / Manual / Estuche rígido
Producto comprado por separado Adaptador de CA dedicado: Modelo MTVSM-932, Cable USB: Modelo USB-01 / Cable RS232C: Modelo UPCB-02 / Software dedicado: Modelo SW-U801-WIN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VB-8205SD de la serie Tarjeta SD Tipo de registrador de datos Dispositivo de medición ambiental Serie VB-8205SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico