(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de registro de datos de tarjeta SD Medidor de intensidad ultravioleta

Tipo de registro de datos de tarjeta SD Medidor de intensidad ultravioleta
  • Descuento por volumen

· Elemento de medición: Ultravioleta
· Longitud del cable: Aproximadamente 1 m UVC⌀31 X 27 (D) mm / aproximadamente 1,1 m
· Exactitud: ± (0.4%fs+2dgt) Termopar K/J: ± (0.4°C+0.5°C)
· Resolución de pantalla: Termopar K de 0,001 mW/cm²/0,01 mW/cm²: 0.1°C,Termopar J: 0.1°C
· Rango de medición: 2mW/cm²,Termopar K de 20 mW/cm²: -50 - 1,300°C,Termopar J: -50 - 1,200°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YK-37UVSD

Número de Parte
YK-37UVSD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos detallados de medición Ultravioleta Rango de medición 2 mW/cm², 20 mW/cm² Termopar K: -50 - 1,300°C, termopar J: -50 - 1,200°C Dimensiones del cuerpo principal(mm) 68(W)X177(H)X45(D)
Sensor de dimensiones(mm) Sensor UVA: 45 (W) x 170 (H) x 32 (D) Longitud del cable Aproximadamente 1 m UVCø31 X 27 (D) mm / Aproximadamente 1.1 m Exactitud ± (0.4% fs + 2dgt) termopar K/J: ± (0.4°C + 0.5°C)
Resolución de pantalla 0.001 mW/cm²/0.01 mW/cm² Termopar K: 0.1°C, termopar J: 0.1°C Masa(g) Aproximadamente 490 Tipo Registrador de datos con ranura SD instalada, instrumento de medición de intensidad ultravioleta, medición de rayos ultravioleta en UVA, rango de longitud de onda UVC
Sensor Diodo de luz de alto grado, filtro de corrección de color infrarrojo, termopar (tipo K, J) (se vende por separado) Accesorio Tarjeta SD 1 (G) / Estuche blando (CA-05), Batería, Manual Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado)
Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C, Humedad: 10 a 85% HR Longitud de onda de medición 290–390 nm (región UVA) 248-260 nm (región UVC)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YK-37UVSD de la serie Tipo de registro de datos de tarjeta SD Medidor de intensidad ultravioleta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico