(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Digital Force Gage

Digital Force Gage
  • Descuento por volumen

[Características]
· Medición de direcciones tanto de tensión como de compresión.
· Alta precisión, alta resolución y repetibilidad superiores.
· Con retroiluminación.
· La dirección de visualización es conmutable.
· Soporte auténtico que es conveniente para la medición. (se vende por separado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FG-5005

Número de Parte
FG-5005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos detallados de medición Medidor de fuerza Rango de medición 0 ~ 5000 g/176.4oz/49.03Newton Dimensiones(mm) 90(W)X215(H)X45(D)
Exactitud a ± (0.4% + 1dgt) 23°C ± 5°C Pantalla mínima 3 g/0.10 oz/0.03 Newton Resolución de pantalla 1 g/0.05 oz/0.01 Newton
Masa(g) Aproximadamente 600 Tipo Medición de las direcciones de tracción y compresión. Accesorio Baterías AA x 6, estuche rígido, adaptador plano, adaptador de gancho, adaptador cónico, adaptador de cincel, brazo de extensión de 120 mm, manual de instrucciones, garantía
Fuente de alimentación Baterías AA x 6, corriente de consumo: aproximadamente 24 mA CC (batería), adaptador de CA (se vende por separado) Entorno operativo 0-50°C 80% HR o menos Monitor Unidad LCD de 5 dígitos: g/oz/Newton, Intervalo de visualización: Rápido (0.2 segundos), lento (0.6 segundos)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico