(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de registro de datos de la tarjeta SD Tipo de rayo de calor digital Medidor de velocidad / volumen del viento

Tipo de registro de datos de la tarjeta SD Tipo de rayo de calor digital Medidor de velocidad / volumen del viento
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Anemómetro
· Exactitud: Velocidad del viento ± (5 % + 0,1) lect, temperatura ± 0,8°C, humedad ± (3 % lect + 1 % RH), en caso contrario ±3 % RH
· Resolución (lux): Velocidad del viento: 0.2-5.0,0,01 m/s,5,1-25,0 m/s,0,1m/s,Cantidad de viento: 0,001 m³/minuto,Temperatura: 0.1°C,Humedad: 0.1%RH
· Rango de medición: Velocidad del viento: 0,2-25 m/s,Volumen de viento: 0-45.000 m³/minuto,Temperatura 0-50°C,Humedad 5-95% HR
· Dimensión (mm): 73 (W) × 182 (H) × 47.5 (D)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM-4224SD

Número de Parte
AM-4224SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura / Humedad / Cantidad de aire Rango de medición Velocidad del viento: 0.2-25 m/s, Volumen del viento: 0-45,000 m³/min, Temperatura 0-50°C, Humedad 5-95% RH
Dimensiones(mm) 73(W)X182(H)X47.5(D) Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos(mm) φ12X280~940 Exactitud Velocidad del viento ± (5% + 0.1) rdg, Temperatura ± 0.8°C, Humedad ± (3% rdg + 1% RH), de lo contrario ± 3% RH
Resolución(lx) Velocidad del viento: 0.2-5.0, 0.01 m/s, 5.1-25.0 m/s, 0.1 m/s, Cantidad de viento: 0.001 m³/min, Temperatura: 0.1°C, Humedad: 0.1% RH Masa(g) Aproximadamente 347 Tipo Mide la velocidad del viento, el volumen de aire, la temperatura, la humedad y el punto de rocío con 1 unidad.
Sensor Velocidad del viento / Cantidad de viento: tipo de línea de calor, Temperatura: termistor, termopar K (se vende por separado), Humedad: sensor de capacidad electrostática de película delgada Accesorio Sonda de sensor tipo cable caliente, sonda de temperatura y humedad, tarjeta SD (1 GB), batería, manual de instrucciones Fuente de alimentación Batería AA X6
Salida de datos Tarjeta SD / USB/RS232 Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C, humedad: 10 a 85% HR o menos Registrador de datos 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1,800, 3,600 segundos o 99 puntos manualmente
Otras funciones Retención de datos, máx./Mín. Pantalla de valor, luz de fondo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AM-4224SD de la serie Tipo de registro de datos de la tarjeta SD Tipo de rayo de calor digital Medidor de velocidad / volumen del viento.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico