(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Luxómetro Digital - Serie LX-1108.

Luxómetro Digital - Serie LX-1108.
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Luminómetro
· Elemento de medición: Iluminancia
· Exactitud: Los valores superiores a ± (3% lect+0,5% FS) 100.000 lux son valores de referencia
· Resolución (lux): 0,01 lux/0,1 lux/1 lux/10 lux/100 lux
· Rango de medición: 0-400.000 lux (5 rangos, conmutación manual)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LX-1108

Número de Parte
LX-1108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Iluminómetro Artículos de medida Iluminancia Rango de medición 0-400,000 Lux (5 rangos, cambio manual)
Dimensiones del cuerpo principal(mm) 68(W)X200(H)X30(D) Sensor de dimensiones(mm) 55(W)X82(H)X18(D) Exactitud Los valores superiores a ± (3% lectura + 0.5% FS) 100,000 Lux son valores de referencia
Resolución(lx) 0.01Lux/0.1Lux/1Lux/10Lux/100Lux Masa(g) Aproximadamente 220 Tipo Con función de selección de fuente de luz, compatible con 400,000 Lux
Sensor Fotodiodo de silicio y filtro de corrección de color (estándares CIE) Accesorio Batería, manual de instrucciones Fuente de alimentación 006P(9V)X1
Rango de medición 0 ~ 40.00Lux/36.0 ~ 400.0Lux/360 ~ 4000Lux/3600 ~ 40000Lux/10000 ~ 400000Lux Selección de fuente de luz Bombilla de tungsteno, luz fluorescente, luz de sodio, luz de mercurio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LX-1108 de la serie Luxómetro Digital - Serie LX-1108..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico