(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instrumento de medición multi-ambiente LM-8102

Instrumento de medición multi-ambiente LM-8102
  • Descuento por volumen

· Elemento de medición: Ruido
· Dimensión (mm): 70 (W) × 248 (H) × 34 (D)
· Masa (sol): Aproximadamente 335
· Escribe: 1 instrumento de medición multiambiente que puede realizar las medidas de un total de 5 tipos de medidores; un sonómetro, un iluminómetro, un anemómetro, un termómetro y un higrómetro
· Accesorio: Pantalla resistente al viento, batería, manual, estuche blando

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LM-8102

Número de Parte
LM-8102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura / Humedad / Iluminancia Artículos detallados de medición ruido Dimensiones(mm) 70(W)X248(H)X34(D)
Masa(g) Aproximadamente 335 Tipo 1 instrumento de medición multi-ambiente que puede realizar las medidas de un total de 5 tipos de medidores; un medidor de nivel de sonido, un iluminómetro, un anemómetro, un termómetro y un higrómetro Accesorio Pantalla a prueba de viento, batería, manual, estuche blando
Fuente de alimentación UM4 x 4 piezas, 6 V CC (el adaptador de CA se vende por separado) Salida de datos Se conecta a la PC a través de RS232C/USB Entorno operativo Temperatura: 0 a 40°C/Humedad: 10 a 85% HR (pero sin condensación)
Producto comprado por separado Adaptador de CA dedicado / Calibrador de ruido: MT-325 / Cable RS232C: Modelo UPCB-02 / Software dedicado: Modelo SW-U801-WIN / Cable USB: Modelo USB-01 Medidor de velocidad del viento 0.4 ~ 30 m/s Resolución del medidor de velocidad del viento 0.1 m/s
Precisión del medidor de velocidad del viento ≦ 20 m / seg ± 3 % FS > 20 m / seg ± 4 % FS Rango de iluminómetro 0 ~ 2200Lux, 180 ~ 20000Lux Resolución del iluminómetro 1Lux, 10Lux
Iluminómetro de precisión ± 5 % rdg + 8dgt Rango de temperatura (termistor) 0~50°C Resolución de temperatura (termistor) 0.1℃
Precisión de temperatura (termistor) ±2℃ Rango de tipo de temperatura (termopar K/J) -100 a 1300°C Temperatura (termopar K/J) Resolución de tipo 0.1℃
Temperatura (termopar K/J) Precisión de tipo ±2℃ Rango higrómetro 10~95%RH Resolución higrómetro 0.1%RH
Precisión de higrómetro <70 % RH: ± 4 % ≧ 70 % RH: ± 4 % rdg ± 1.2 % RH Medidor de ruido Rango automático: (30 a 130 dB), Rango manual: L = 30 a 80 dB, M = 50 a 100 dB, H 80 a 130 dB, Resolución 0.1 dB, Rango de frecuencia: 31.5 a 130 dB

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LM-8102 de la serie Instrumento de medición multi-ambiente LM-8102.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico