(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tarjeta SD Tipo de registro de datos Dispositivo de medición digital de múltiples entornos

Tarjeta SD Tipo de registro de datos Dispositivo de medición digital de múltiples entornos
  • Descuento por volumen

· Dimensión (mm): 68 (W) × 177 (H) × 45 (D)
· Masa (sol): Aproximadamente 489
· Escribe: Registrador de datos con ranura SD instalada, instrumento de medición multientorno
· Accesorio: Tarjeta SD 1 (G/), sonda (EM-901P)/batería/manual/estuche rígido (CA-06)
· Medidor de velocidad del viento: 0,4 a 25 m/s, 14-90 km/h, 0,9-55,9 millas/h, 0,8-48,6 nudos, 0,8-48,6 nudos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EM-9300SD

Número de Parte
EM-9300SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura / Humedad / Iluminancia Dimensiones(mm) 68(W)X177(H)X45(D) Masa(g) Aproximadamente 489
Tipo Registrador de datos con ranura SD instalada, instrumento de medición multi-ambiente Accesorio Tarjeta SD 1 (G /), Sonda (EM-901P)/Batería / Manual / Estuche rígido (CA-06) Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado)
Salida de datos Tarjeta SD / RS232C / Salida USB Entorno operativo Temperatura: 0 a 40°C/Humedad: 10 a 85% HR (pero sin condensación) Producto comprado por separado Tarjeta SD (2 G) / adaptador de CA dedicado / cable RS232C: modelo UPCB-02 / software dedicado: modelo SW-U801-WIN / cable USB: modelo USB-01
Medidor de velocidad del viento 0.4 ~ 25 m/s, 14-90 km/h, 0.9-55.9 millas / h, 0.8-48.6 nudos, 0.8-48.6 nudos Resolución del medidor de velocidad del viento 0.1 m/s, 0.1 km/h, 0.1 millas / h, 0.1 nudos, 0.1 nudos Precisión del medidor de velocidad del viento ± (2 % rdg + 0.2 m/s), ± (2 % rdg + 0.8km/h), ± (2 % rdg + 0.4mile/h), ± (2 % rdg + 0.4knot), ± (2 % rdg + 0.4knot )
Rango de iluminómetro 0 ~ 20000Lux, 0-1860 Ft-cd Resolución del iluminómetro 1lux, 0.1Ft-cd Iluminómetro de precisión ± (5 % rdg + 8dgt)
Rango de temperatura (termistor) 0~50°C Resolución de temperatura (termistor) 0.1℃ Precisión de temperatura (termistor) 0.8℃
Rango de tipo de temperatura (termopar K/J) -50~1300℃/-50~1300℃ Temperatura (termopar K/J) Resolución de tipo 0.1℃/0.1℃ Temperatura (termopar K/J) Precisión de tipo ± (0.4 % rdg + 0.8 ° C)/± (0.4 % rdg + 0.8 ° C)
Rango higrómetro 10~95%RH Resolución higrómetro 0.1RH Precisión de higrómetro <70 % RH: ± 3 % ≧ 70 % RH: ± 3 % rdg ± 1 % RH

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EM-9300SD de la serie Tarjeta SD Tipo de registro de datos Dispositivo de medición digital de múltiples entornos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico