(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CD-4302
Modelo del Producto | Medidor de conductividad | Rango de medicion(S/m) | 0.1999/1.999 | Rango de medición | 1.999mS/cm/19.99mS/cm |
---|---|---|---|---|---|
Graduación mínima | 0.001 (1.999mS) /0.01 (19.99mS) | Muestreo | 0.4 segundos / ciclo | Precisión de la pantalla | ± (1% + 2dgt) |
Dimensiones | 70 (W) X131 (H) X25 (D) mm | Longitud de la sonda | Ф22X120mm | Masa(g) | Aproximadamente 220 |
Tipo | Medición simple de la conductividad que es una medida de la turbidez del agua. | Fuente de alimentación | 006P(9V)X1 | Accesorio | Electrodo de conductividad x 1, batería, manual de instrucciones |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente