(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, analógico

Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, analógico
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 0–100
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MTH-115G

Número de Parte
MTH-115G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) -10 – 50 Pantalla de temperatura mínima(°C) 1
Pantalla de humedad mínima(%RH) 2 Rango de medición de humedad(%RH) 0–100 Tamaño(mm) φ129×34
Temperatura de funcionamiento y rango de humedad -10-50°C Humedad 80% HR o menos (sin condensación) Masa(g) 107 Temperatura de almacenamiento / humedad -20-50°C Humedad 70% HR o menos (sin condensación)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTH-115G de la serie Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, analógico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico