(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro de montaje en panel - digital, MT001C

Termómetro de montaje en panel - digital, MT001C
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Rango de temperatura de medición (°C): -19.5 to 99.9
· Tamaño (mm): 55 (W) × 28 (H) × 6.5 (D)
· Exactitud (m): ±1°C (10°C to 40°C)
· Rango de medición: -19.5°C to 99.9°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT001C

Número de Parte
MT001C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Rango de temperatura de medición(°C) -19.5~99.9 Tamaño(mm) 55(W)×28(H)×6.5(D)
Exactitud(m) ±1℃(10℃~40℃) Rango de medición -19.5℃~99.9℃ Aplicación Para monitor de temperatura
Fuente de alimentación LR44(1.5V)X1 Masa(g) 18 Entorno operativo 0-40°C 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación)
Resolución 0.1℃ Temperatura de almacenamiento / humedad -10 a 50°C 70% HR o menos (pero no sujeto a condensación) Duración de la batería Aproximadamente 1 año (a 25°C)
Método de detección Termistor Función Termómetro Periodo de medición 2 segundos / ciclo
Longitud del cable del sensor Aproximadamente 1 m

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT001C de la serie Termómetro de montaje en panel - digital, MT001C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico