(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD, medición de 4 canales, TM-947SD

Termómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD, medición de 4 canales, TM-947SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Tamaño (mm): 68 (W) × 177 (H) × 45 (D)
· Rango de medición: -30 to 200°C (TPK-01)
· Accesorio: Tarjeta SD (4 GB)/k sensor termopar TPK-01 x 2 piezas/estuche rígido/batería/manual
· Salida de datos: Tarjeta SD/RS-232C/salida USB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-947SD

Número de Parte
TM-947SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termohigrómetro (Logger) Tamaño(mm) 68(W)×177(H)×45(D) Rango de medición -30~200℃(TPK-01)
Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado) Masa(g) Aproximadamente 489 Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C, Humedad: 10 a 85% HR
Accesorio Tarjeta SD (4 GB)/k Sensor de termopar TPK-01 x 2 piezas / Estuche rígido / Batería / Manual Salida de datos Tarjeta SD / RS-232C / Salida USB Producto comprado por separado Sensor termopar K varios tipos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-947SD de la serie Termómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD, medición de 4 canales, TM-947SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico