(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro de núcleo digital - sonda larga, a prueba de goteo, MT-806

Termómetro de núcleo digital - sonda larga, a prueba de goteo, MT-806
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 to 280
· Tamaño (mm): 280 (L) × 22 (H) × 22 (D)
· Exactitud (m): ±1°C (-50 to 150°C)
· (De los cuales) dimensión de la unidad del sensor de metal (mm): ⌀3.5 × 200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-806

Número de Parte
MT-806
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro de temperatura central Rango de temperatura de medición(°C) -50~280 Tamaño(mm) 280(L)×22(H)×22(D)
Exactitud(m) ±1℃(-50~150℃) (Del cual) Dimensiones de la unidad del sensor de metal(mm) φ3.5×200 Características Función de retención de datos y función de apagado automático como termómetro de centro de alimentos
Fuente de alimentación LR44(1.5V)X1 Masa(g) Aproximadamente 30 Resolución 0.1°C (-19.9-199.9°C) 1°C que no sea para artículos izquierdos
Características Con una simple especificación impermeable, es óptimo para medir la temperatura de la cocina, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-806 de la serie Termómetro de núcleo digital - sonda larga, a prueba de goteo, MT-806.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico