(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Termómetro digital - registrador de datos con medición de 2 canales, MT-306

Termómetro digital - registrador de datos con medición de 2 canales, MT-306
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Rango de temperatura de medición (°C): -200 to 1370
· Tamaño (mm): 64 (W) × 184 (H) × 30 (D)
· Exactitud (m): -200 to 200°C: ± (1%+1°C) 200 to 400°C: ± (1%+1°C) 400 to 1370°C: ± (1%+1°C)
· Rango de medición: El rango de medición de -200 – 1370°C depende del sensor montado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-306

Número de Parte
MT-306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termohigrómetro (Logger) Rango de temperatura de medición(°C) -200~1370 Tamaño(mm) 64(W)×184(H)×30(D)
Exactitud(m) -200~200℃:±(1%+1℃) 200~400℃:±(1%+1℃) 400~1370℃:±(1%+1℃) Rango de medición -200 - 1370°C El rango de medición depende del sensor montado Características Visualización simultánea de temperatura en dos puntos. Función de registro de datos (se puede configurar el intervalo de reloj / grabación. Máx. 16,000 pts), retención de datos de valor máximo / mínimo. El sensor de termopar K se vende por separado
Sensor Sensor de termopar tipo K (conector Omega) Masa(g) Aproximadamente 250 Resolución 0~200℃:0.1℃ 201℃~1370℃:1℃
Accesorio 006P (9 V) X1, tipo Beat, sensor de termopar K X2, cable USB blando dedicado, instrucciones de manejo, estuche rígido Características Software y cable dedicado para el tipo de 2 puntos con registrador de datos incluido como estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-306 de la serie Termómetro digital - registrador de datos con medición de 2 canales, MT-306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico