(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Termómetro de montaje en panel - digital, MT-144

Termómetro de montaje en panel - digital, MT-144
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Rango de temperatura de medición (°C): -45 to 95
· Tamaño (mm): 48.2 (W) × 28.7 (H) × 16.8 (D)
· Exactitud (m): ±1°C (0 a 40°C); distintos de los descritos a la izquierda ±2°C
· Resolución: 0.1°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-144

Número de Parte
MT-144
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Rango de temperatura de medición(°C) -45~95 Tamaño(mm) 48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)
Exactitud(m) ± 1°C (0 a 40°C); Aparte de los descritos a la izquierda ± 2°C Aplicación Para monitor de temperatura Fuente de alimentación LR44 o SR44X1
Masa(g) Aproximadamente 24 (baterías incluidas) Entorno operativo 0-40°C 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación) Resolución 0.1℃
Temperatura de almacenamiento / humedad -10 a 50°C 70% HR o menos (pero no sujeto a condensación) Duración de la batería LR44 (aproximadamente 5 meses), SR44 (aproximadamente 1,5 años) Método de detección Termistor
Función Termómetro Periodo de medición 2 segundos / ciclo Longitud del cable del sensor Aproximadamente 1,5 m

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-144 de la serie Termómetro de montaje en panel - digital, MT-144.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico