(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital: tipo miniatura robusto, parte trasera magnética

Termómetro digital: tipo miniatura robusto, parte trasera magnética
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 – 300
· Tamaño (mm): 100 (W) × 36.5 (W) × 18 (D)
· Exactitud (m): ±1°C (-50°C to 250°C), ±2°C (250°C to 300°C)
· Dimensión de la unidad del sensor (mm): ⌀3.5 × 120

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-132

Número de Parte
MT-132
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Rango de temperatura de medición(°C) -50 – 300 Tamaño(mm) 100(W)×36.5(W)×18(D)
Exactitud(m) ±1℃(-50℃~250℃)、±2℃(250℃~300℃) Dimensiones de la unidad del sensor(mm) φ3.5×120 Características La temperatura HI/LO se puede establecer dentro de un rango de 1°C (notificado por el sonido de la alarma) con el imán fuerte
Fuente de alimentación LR44 (1.5 V) X 1 (con batería de prueba) Masa(g) Aproximadamente 54.5 (baterías incluidas) Entorno operativo -10 a 60°C 80% HR o menos (pero no sujeto a condensación)
Resolución 0.1°C (-19.9°C-199.9°C), 1°C (rango fuera de los elementos anteriores) Temperatura de almacenamiento / humedad -20 a 60°C, 70% HR o menos (sin condensación) Método de detección Termistor
Función Termómetro Periodo de medición 1 segundo / ciclo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-132 de la serie Termómetro digital: tipo miniatura robusto, parte trasera magnética.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico