(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital portátil - infrarrojo, tipo sin contacto, MT-7

Termómetro digital portátil - infrarrojo, tipo sin contacto, MT-7
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro de radiación
· Rango de temperatura de medición (°C): -60 to 500
· Tamaño (mm): 39 (W) × 175.2 (H) × 71.9 (D)
· Exactitud (m): ±2% o ±2°C, lo que sea mayor
· Rango de medición: -60 to 500°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-7

Número de Parte
MT-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro de radiación Rango de temperatura de medición(°C) -60~500 Tamaño(mm) 39(W)×175.2(H)×71.9(D)
Exactitud(m) ± 2% o ± 2°C, lo que sea mayor Rango de medición -60~500℃ Fuente de alimentación AAA x 2 (la batería dura aproximadamente 16 horas)
Masa(g) Aproximadamente 170 Entorno operativo 0-40°C, 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación) Resolución 0.1°C (-9.9°C-199.9°C) 1°C para otros
Tasa de radiación 0.95 (fijo) D: S = 12: 1 Temperatura de almacenamiento / humedad -20 a 60°C, 70% HR o menos (sin condensación) Características Medición de temperatura rápida sin contacto en 1 s

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-7 de la serie Termómetro digital portátil - infrarrojo, tipo sin contacto, MT-7.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico