(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor termómetro-barómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD

Medidor termómetro-barómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Rango de medición de humedad (%Rh): 10–90
· Tamaño (mm): 132 × 80 × 32
· Modelo: MHB-382SD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHB-382SD

Número de Parte
MHB-382SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termohigrómetro (Logger) Rango de temperatura de medición(°C) 0–50 Rango de medición de humedad(%RH) 10–90
Tamaño(mm) 132×80×32 Modelo MHB-382SD Características Los datos se guardan en la tarjeta SD. Compatible con la edición de datos de Excel de 1 GB hasta 16 GB está disponible simplemente escribiendo la tarjeta SD en la PC. Temperatura (Resolución: 0.1°C)/Temperatura (Resolución: 0.1%) / La presión se muestra simultáneamente. El tono de advertencia se puede configurar en ON/OFF. La unidad de presión es conmutable. Fácil de leer con gran pantalla LCD. Con unidad de montaje en pared. Conectable a PC con USB (se vende por separado).
Fuente de alimentación UM4, AAA x 6 piezas, adaptador de CC de 9 V (se vende por separado) Masa(g) Aproximadamente 285 Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C Humedad: 80% o menos, sin embargo, sin condensación
Accesorio Tarjeta SD (4 GB) / Unidad de montaje en pared / Batería / Manual Rango de medición Humedad Relativa / Temperatura / Presión Monitor Tamaño de LCD: 60X50 mm
Rango de medición de la presión atmosférica 10.0 ~ 1000.0 1000.1 ~ 1100.0hpa/7.5 ~ 825.0mmHg/0.29 ~ 32.48inHg Resolución de la temperatura 0.1℃ Resolución de humedad 0.1%RH
Resolución de la presión atmosférica 0.1hpa/0.1mmHg/0.01inHg Precisión de la temperatura ±(0.8℃) Precisión de higrómetro ± (4% de la lectura + 1% de HR)/70% de HR o más; bajo ± (4% HR)/70% HR
Precisión de la presión atmosférica ± 2hpa ± 3hpa/± 1.5mmHg ± 0.1inHg Salida de datos Tarjeta SD / Salida USB Función de reloj Incorporado (año / mes / fecha / hora / minuto / segundo)
Intervalo de medición 5/10/30/60/120/300/600 segundos o reinicio automático después de 60 segundos Tarjeta de memoria La tarjeta SD admite 1 GB hasta 16 GB Producto comprado por separado Adaptador de CA dedicado, Cable USB: Modelo USB-01 / Cable RS232C: Modelo UPCB-02 / Software dedicado: Modelo SW-U801-WIN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHB-382SD de la serie Medidor termómetro-barómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico