(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro de montaje en panel - 2 salidas de contacto de relé, AUM-1000NA-1

Termómetro de montaje en panel - 2 salidas de contacto de relé, AUM-1000NA-1
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Rango de temperatura de medición (°C): -40 – 100
· Tamaño (mm): 80 (W) × 40 (H) × 68 (D)
· Exactitud (m): ±1°C (-20 to 100°C)
· Rango de medición: -40 to 100°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AUM-1000NA-1

Número de Parte
AUM-1000NA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Rango de temperatura de medición(°C) -40 – 100 Tamaño(mm) 80(W)×40(H)×68(D)
Exactitud(m) ±1℃(-20~100℃) Rango de medición -40~100℃ Características Relé equipado en dos ubicaciones / LED rojo fácil de ver / La calefacción / refrigeración se puede controlar, la alarma Hi/Lo se puede configurar y la calefacción se puede controlar en dos pasos
Sensor Sensor de termistor (incluido) Error del sensor (± 0.8°C) Fuente de alimentación 13 V CA / CC - Adaptador de CA de 15,0 V incluido, vendido por separado: AUM-1000NA-2 (tipo incluido con transformador) Temperatura de funcionamiento y rango de humedad 0-60°C, 80% HR o menos (debe estar sin condensación)
Resolución 0.1℃ Características Controlador de temperatura

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AUM-1000NA-1 de la serie Termómetro de montaje en panel - 2 salidas de contacto de relé, AUM-1000NA-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico