(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor digital de concentración de oxígeno

Medidor digital de concentración de oxígeno
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: sensor de gasolina
· Gas objetivo: Oxígeno
· Precisión de la medición de O2: ± (1% lectura+0,2%) después de la calibración
· Dimension externa (mm): 180 × 40 × 40
· Temperatura/humedad de almacenamiento: Temperatura: 0 - 50°C,humedad: 10 - 70% RH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PO2-250

Número de Parte
PO2-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Gas objetivo Oxígeno Modelo del Producto Sensor de gas Exactitud de medición de O2 ± (1% rdg + 0.2%) después de la calibración
Rango de medición O2: 0-30%, temperatura 0-50 ° C Tiempo de respuesta Aproximadamente 15 segundos / 90% de respuesta Dimensiones externas(mm) 180X40X40
Temperatura de almacenamiento / humedad Temperatura: 0 - 50°C, humedad: 10 - 70% HR Temperatura de funcionamiento / humedad Temperatura 0-50°C, Humedad 10-80% RH Código JAN 4986702302498
Masa Aproximadamente 489 g Fuente de alimentación / consumo de energía AAA (1.5 V) x 4 piezas Accesorio Manual de instrucciones, estuche blando (CA-52 A)
Monitor(mm) LCD:28×19 Sensor O2: Método Galvánico Temperatura: Termistor Muestreo Aproximadamente 1 vez / seg.
Función de memoria Display Max. Valor / min. Valor Retención de datos Botón de retención de datos, para congelar el valor de lectura deseado. Protección de sobrecarga 100%O2
Alarma Concentración de oxígeno 18% o menos de sonido de alarma

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PO2-250 de la serie Medidor digital de concentración de oxígeno.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico